VERSION = 2.0
UUNITS = MILLIMETERS

#    refdes          !   symbol_x !   symbol_y ! rotation ! mirror ! symbol_name                      ! embedded_layer                  
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A2                   !    229.175 !    189.750 !      180 !        ! ANTENNA_DN024N                   !                                 
C55                  !    236.305 !    249.150 !        0 !        ! CAPC0603X35B2N                   !                                 
C56                  !    228.880 !    206.350 !        0 !        ! CAPC0603X35B2N                   !                                 
C57                  !    229.175 !    206.070 !      270 !        ! CAPC0603X35B2N                   !                                 
CR2                  !    251.200 !    258.050 !       90 !        ! QFNFC50P150X150X60-8A2N          !                                 
CR4                  !    249.277 !    262.824 !      180 !        ! LEDC1707X65L                     !                                 
CR5                  !    249.277 !    260.974 !      180 !        ! LEDC1708X67L                     !                                 
FIDU1                !    207.050 !    262.890 !        0 !        ! FID127X142                       !                                 
FIDU2                !    202.150 !    183.000 !        0 !        ! FID127X142                       !                                 
FIDU3                !    256.450 !    183.000 !        0 !        ! FID127X142                       !                                 
FIDU4                !    207.050 !    262.890 !        0 !      m ! FID127X142                       !                                 
FIDU5                !    202.150 !    183.000 !        0 !      m ! FID127X142                       !                                 
FIDU6                !    256.450 !    183.002 !        0 !      m ! FID127X142                       !                                 
FL2                  !    220.600 !    217.025 !      180 !        ! FIL_BLM18HE152SN1DN              !                                 
J1                   !    207.653 !    233.030 !      180 !      m ! SAMTEC_SSQ11023LD_A2B            !                                 
J2                   !    250.853 !    233.030 !      180 !      m ! SAMTEC_SSQ11023LD_A2B            !                                 
J4                   !    229.345 !    266.720 !       90 !        ! SULLINS_SFH11PBPCD10RABK_A2B     !                                 
J5                   !    220.000 !    206.350 !        0 !        ! HUSTSAN_SMA10V21TGGAN            !                                 
L1                   !    229.175 !    207.920 !      270 !        ! INDC0603X33A2N                   !                                 
LBL1                 !    223.176 !    230.950 !        0 !        ! TI_LOGO_1                        !                                 
LBL2                 !    211.074 !    207.741 !        0 !      m ! TRASH_7MM                        !                                 
LBL3                 !    204.000 !    205.875 !        0 !        ! ESD_LABEL_5X5                    !                                 
LBL5                 !    229.750 !    206.350 !        0 !      m ! LABEL_FOR_EVALUATION_ONLY        !                                 
M1                   !    242.485 !    241.905 !      180 !        ! SAMTEC_SNT100BKG                 !                                 
M2                   !    242.485 !    244.430 !      180 !        ! SAMTEC_SNT100BKG                 !                                 
M3                   !    202.914 !    261.548 !        0 !      m ! MECH_DCB10_A2B                   !                                 
M4                   !    255.625 !    261.790 !        0 !      m ! MECH_DCB10_A2B                   !                                 
M5                   !    203.050 !    179.000 !        0 !      m ! MECH_DCB10_A2B                   !                                 
M6                   !    255.550 !    179.000 !        0 !      m ! MECH_DCB10_A2B                   !                                 
MH1                  !    203.050 !    179.000 !        0 !        ! MTG320_380                       !                                 
MH2                  !    255.550 !    179.000 !        0 !        ! MTG320_380                       !                                 
MH3                  !    203.050 !    261.990 !        0 !        ! MTG320_380                       !                                 
MH4                  !    255.550 !    261.990 !        0 !        ! MTG320_380                       !                                 
MH5                  !    206.000 !    257.500 !        0 !        ! MTG110_170                       !                                 
P1                   !    242.530 !    243.170 !       90 !        ! GRADCONN_BB02HJ041KB1603000_A2B  !                                 
P2                   !    206.383 !    213.980 !       90 !        ! GRADCONN_BB02HC031KB1603000_A2B  !                                 
P3                   !    252.123 !    213.980 !       90 !        ! GRADCONN_BB02HC031KB1603000_A2B  !                                 
P6                   !    246.570 !    250.869 !        0 !        ! SAMTEC_FTSH10501FDVK_A2N         !                                 
R11                  !    247.105 !    233.050 !        0 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R22                  !    238.000 !    248.930 !       90 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R23                  !    231.825 !    247.870 !      270 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R25                  !    236.320 !    250.350 !      180 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R4                   !    247.095 !    229.225 !      180 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R5                   !    247.095 !    226.675 !      180 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R6                   !    247.070 !    224.150 !      180 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R7                   !    247.070 !    221.600 !      180 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R9                   !    247.105 !    231.775 !        0 !        ! RESC0603X35B2N                   !                                 
R12                  !    206.048 !    249.203 !        0 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R13                  !    255.900 !    245.638 !      270 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R14                  !    246.138 !    262.525 !      180 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R15                  !    246.138 !    261.275 !      180 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R2                   !    203.698 !    218.948 !      225 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R3                   !    203.098 !    219.548 !      225 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
R24                  !    231.825 !    249.612 !       90 !        ! RESC1005X40B2N                   !                                 
SW1                  !    203.000 !    251.300 !      270 !        ! SW_1188E1K2V_A2N                 !                                 
SW2                  !    255.575 !    251.275 !       90 !        ! SW_1188E1K2V_A2N                 !                                 
U1                   !    229.675 !    212.125 !      270 !        ! LGAFC73S50P700X700X151           !                                 
U3                   !    234.075 !    248.400 !      270 !        ! SON50P300X200X60-9B2L            !                                 
U4                   !    212.950 !    261.920 !        0 !        ! SOT95P280X100-5A2N               !                                 
Z10                  !    229.200 !    203.670 !      270 !        ! INDC0603X33A2N                   !                                 
Z11                  !    228.920 !    202.750 !      180 !        ! CAPC0603X35B2N                   !                                 
C1                   !    229.455 !    207.000 !        0 !        ! CAPC0603X35B2N                   !                                 
Z9                   !    229.470 !    204.600 !      180 !        ! CAPC0603X35B2N                   !